A22C10B5-12M0BN-DFE

A22C10B5-12M0BN-DFE

액추에이터, Electrak GX, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 4500N, 볼, 30mm/s, 최대 스트로크 길이: 12 inch, 컨트롤: 없음

리드 타임:  7 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1205.11 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • Acme 및 볼 스크류 모델
    • 최대 18kN/4000lbf의 정적 하중
    • 최대 9kN/2000lbf의 동적 하중
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요
    • 구동기 작동에 축전기 필요함. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.

측정

측정
크기
A 505.5 mm (19.902 in)
S 304.8 mm (12.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.016 mm / 0.040 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP45
Manual Override No
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 304.80 mm / 12.00 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 230 Vac
Voltage Tolerance 212-240 VAC 50/60 Hz
Maximum Current Draw 1.3 amp
Weight 7.400 kg / 16.314 lbs
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 4,500 N / 1,012 lbf
Load, Static 18,000 N / 4,047 lbf
Restraining Torque 11.30 N / 2.54 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 33.02 mm/s / 1.30 in/s
Min Speed 20.32 mm/s / 0.80 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?