A22C10A5-08M0BN-DEE

A22C10A5-08M0BN-DEE

액추에이터, Electrak GX, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 2250N, acme, 30mm/s, 최대 스트로크 길이: 8 inch, 컨트롤: 없음

리드 타임:  6 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$970.23 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • Acme 및 볼 스크류 모델
    • 최대 18kN/4000lbf의 정적 하중
    • 최대 9kN/2000lbf의 동적 하중
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요
    • 구동기 작동에 축전기 필요함. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.

측정

측정
크기
A 363.7 mm (14.319 in)
S 203.2 mm (8.000 in)