A203242-DP

A203242-DP
정밀 베어링

Precision, 스틸 볼 부싱 베어링, 1.250 in, Not Self-Aligning, 폐쇄형, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$157.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Precision Steel Ball Bushing 베어링은 고마찰 일반 베어링 플랫 웨이와 비교하여 효율성, 생산성 및 정확성을 크게 개선해줍니다.
  • 100% 스틸로 설계된 베어링 제품 라인은 고온 응용분야에서 일반 베어링을 대체하기에 적합합니다.
  • 스틸 슬리브 마찰 감소 재순환 볼 부싱은 반발력이 ~100x이므로 일반적인 접촉식 베어링에 비해 매우 낮은 반발력을 제공합니다.
  • 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 정밀 스틸 볼 베어링을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.

측정

측정
크기
C 66.68 mm (2.625 in)
C1 51.03 mm (2.009 in)
C2 1.73 mm (0.068 in)
d 31.75 mm (1.250 in)
D 50.80 mm (2.000 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
윤활 옵션 DP
볼 회로 개수 6
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 S
와이퍼, 씰
무게 0.499 kg / 1.1 lbs
공칭 직경 31.750 mm / 1.25 in
외경 50.800 mm / 2 in
길이 66.675 mm / 2.625 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 2,313.075 N / 520 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?