A12C05B5-24M0BP-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak GX, 1 x 115 Vac, 동적 하중: 2250N, 볼, 61mm/s, 최대 스트로크 길이: 24 inch, 컨트롤: 전위차계(아날로그) 피드백
- 견고하고 신뢰할 수 있음
- Acme 및 볼 스크류 모델
- 최대 18kN/4000lbf의 정적 하중
- 최대 9kN/2000lbf의 동적 하중
- 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
- 열 스위치가 있는 모터
- 유지보수 불필요
- 구동기 작동에 축전기 필요함. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.