A12C05B5-14M0BH-DEE

A12C05B5-14M0BH-DEE

액추에이터, Electrak GX, 1 x 115 Vac, 동적 하중: 2250N, 볼, 61mm/s, 최대 스트로크 길이: 14 inch, 컨트롤: 핸드 완드

리드 타임:  6 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1447.14 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • Acme 및 볼 스크류 모델
    • 최대 18kN/4000lbf의 정적 하중
    • 최대 9kN/2000lbf의 동적 하중
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요
    • 구동기 작동에 축전기 필요함. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.

측정

측정
크기
A 623.6 mm (24.551 in)
S 355.6 mm (14.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.016 mm / 0.040 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP45
Manual Override Yes
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 355.60 mm / 14.00 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 115 Vac
Voltage Tolerance 102-130 VAC 60 Hz
Maximum Current Draw 2.8 amp
Weight 7.600 kg / 16.755 lbs
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,250 N / 506 lbf
Load, Static 18,000 N / 4,047 lbf
Restraining Torque 11.30 N / 2.54 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 60.96 mm/s / 2.40 in/s
Min Speed 35.56 mm/s / 1.40 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?