8140-448-002 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8140-448-002 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. FLG3307.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8140-448-002
Ball Nut Flange

너트 플랜지, 5.497-12 UNS, Carbon Steel, 4.000 in


  • 플랜지는 볼 스크류에 로드 스퀘어와 동심원을 장착하는 쉽고 저렴한 수단입니다.

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 4.000 in
Flange Material Carbon Steel
나사산 5.497-12 UNS

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?