8140-101-001 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8140-101-001 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. WKB3306.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8140-101-001
Ball Nut Wiper

너트 와이퍼, Brush Wiper, 4.000 in


  • Kit contains 2 wipers and 1 end caps
  • End caps attached to the ball nut holds the wiper in position
  • If the kit does not include a retainer end cap for the flange side, epoxy the wiper to the end of the ball nut

명세서

사양
직경 4.000 in
Wiper Material Brush Wiper

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?