8122-448-007 - Eski Ürün

제품 8122-448-007 은(는) 이제 구식입니다.

No similar replacement. Customer must redesign to fit another product.

8122-448-007
Ball Nut

볼 너트, 2.250 in X 0.500 in, Wiper Included, 라운드, With Safety Feature, 예압 없음, 단일 라이너, 21306 lbf


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 2.250 in
리드 0.500 in
Nut Material Alloy Steel
너트 스타일 Precision
와이퍼 Included
Screw Part Number 190-9572
시작점의 수 1
Total Weight 8.30 lbs

성능

성능
하중, 동적 94,774 N (21,306 lbf)
하중, 정적 716,831 N (161,150 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?