8110-448-081 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8110-448-081 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SBN10461.

8110-448-081
8110-448-081

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1001, 1.000 in X 1.000 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

측정

dimensions
측정 항목
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Ball Bearing Diameter0.156 in
Diameter, Nominal Screw1 in
travel per shaft rev1 in

명세서

명세서
Ball Bearing Quantity102 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-1001 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight1.3 lb

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?