8107-448-046

8107-448-046
Ball Nut

볼 너트, 0.750 in X 0.200 in, 라운드, 1.250-18 UNEF, With Safety Feature, 예압 없음, 단일 라이너, 1900 lbf

리드 타임:  12 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$372.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 0.750 in
리드 0.200 in
Nut Material Alloy Steel
너트 스타일 Precision
Screw Part Number 190-9124
시작점의 수 1
Total Weight 0.75 lbs

성능

성능
하중, 동적 8,452 N (1,900 lbf)
하중, 정적 83,627 N (18,800 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?