8106-448-045 - Eski Ürün

제품 8106-448-045 은(는) 이제 구식입니다.

Chrome plating of standard product available as alternative option.

8106-448-045
Ball Nut

볼 너트, 0.631 in X 0.200 in, 사각형, No Safety Feature, 예압 없음, 단일 라이너, 140 lbf


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 0.631 in
리드 0.200 in
Nut Material Stainless Steel
너트 스타일 Precision
Screw Part Number 190-9574
시작점의 수 1
Total Weight 0.27 lbs

성능

성능
하중, 동적 623 N (140 lbf)
하중, 정적 5,111 N (1,149 lbf)
Torque Rating 0.5700 oz-in-lb

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?