8106-448-041 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8106-448-041 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SBN10392.

8106-448-041
8106-448-041

Ball Nut Only, Precision Style, R-0601, 0.631 in X 1.000 in, RH, Steel, 578 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

측정

dimensions
측정 항목
Ball Bearing Diameter0.125 in
Diameter, Nominal Screw0.631 in
travel per shaft rev1 in

명세서

명세서
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-0601 
Number of Circuits
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.28 lb
WiperSold Seperately 

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Load, Dynamic578 lbf
Load, Static, Maximum2425 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb2.83 oz-in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?