8106-448-030 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8106-448-030 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

측정

측정 항목
Diameter, Nominal Screw0.631 in
travel per shaft rev0.2 in

명세서

명세서
MaterialSteel 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight5.5 lb

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?