8106-101-007 - Eski Ürün

제품 8106-101-007 은(는) 이제 구식입니다.

8106-101-007
Ball Nut Wiper

너트 와이퍼, Brush Wiper, 0.631 in


  • Kit contains 2 wipers and 1 end caps
  • End caps attached to the ball nut holds the wiper in position
  • If the kit does not include a retainer end cap for the flange side, epoxy the wiper to the end of the ball nut

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 0.631 in
Wiper Material Brush Wiper

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?