8105-448-022 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8105-448-022 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SBN10094.

8105-448-022
8105-448-022

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

측정

dimensions
측정 항목
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Ball Bearing Diameter0.125 in
Diameter, Nominal Screw0.5 in
travel per shaft rev0.2 in

명세서

명세서
Ball Bearing Quantity92 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-0505 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.75 lb

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?