8103-448-042 - 일시 판매 중지된 제품
제품 8103-448-042 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGF-D-1003-RH-M-EE. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 너트, 10 mm X 10 mm, Flanged, 라운드, No Safety Feature, 채널, 2.9 kN
- 너트만
- 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
- 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
- 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준