8103-448-015 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8103-448-015 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

측정

dimensions
측정 항목
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
[TH]11/16-24 UNEF-2A 
Ball Bearing Diameter0.078 in
Diameter, Nominal Screw0.375 in
travel per shaft rev0.125 in

명세서

명세서
Ball Bearing Quantity108 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-0308 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.25 lb

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?