7833687

7833687
Support Block

베어링 지지대 블록, Motor Mount, 0.750 in, 20 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$820.09 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 27.99 mm (1.102 in)
    F 3.99 mm (0.157 in)
    H 27.99 mm (1.102 in)
    J 73.00 mm (2.874 in)
    L 135.00 mm (5.315 in)
    N M4
    P 54.99 mm (2.165 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 67.01 mm (2.638 in)
    T 46.99 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Min) 11.98 mm (0.472 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.01 mm (1.339 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    성능

    성능
    하중, 정적 2,353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6,864 N (1,543 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?