7833686

7833686
Support Block

베어링 지지대 블록, Motor Mount, 0.631 in, 16 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$706.19 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 32.51 mm (1.280 in)
    C 65.00 mm (2.559 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 19.99 mm (0.787 in)
    F 3.99 mm (0.157 in)
    H 24.99 mm (0.984 in)
    J 65.00 mm (2.559 in)
    L 73.99 mm (2.913 in)
    N M4
    P 50.01 mm (1.969 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 35.99 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Min) 9.98 mm (0.393 in)
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 11.99 mm (0.472 in)
    W 24.99 mm (0.984 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    성능

    성능
    하중, 정적 2,126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5,983 N (1,345 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?