7833621 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833621 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833602.

7833621
Support Block

베어링 지지대 블록, Heavy Duty Flange Mount, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm


    측정

    측정
    크기
    A 121.00 mm (4.764 in)
    B 142.00 mm (5.591 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 95.00 mm (3.740 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 66.00 mm (2.598 in)
    G 33.00 mm (1.299 in)
    H 102.00 mm (4.016 in)
    K 80.00 mm (3.150 in)
    N 8x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 4x M6 THD, x 12 Dp
    S 147.00 mm (5.787 in)
    T 92.00 mm (3.622 in)
    TH M40x1.5
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.99 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 62.00 mm (2.441 in)
    X 8.00 mm (0.315 in)
    Y 47.00 mm (1.850 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M40 x 1.5
    Total Weight 3.600 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 31,870 N (7,165 lbf)
    Axial Capacity 31,870 N (7,165 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?