7833595

7833595
Support Block

베어링 지지대 블록, Heavy Duty Flange Mount, 0.875 in

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1452.40 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 88.01 mm (3.465 in)
    B 105.99 mm (4.173 in)
    C 80.01 mm (3.150 in)
    D 70.00 mm (2.756 in)
    D3 17.00 mm (0.669 in)
    E 15.01 mm (0.591 in)
    F 59.99 mm (2.362 in)
    G 32.00 mm (1.260 in)
    H 72.01 mm (2.835 in)
    K 57.99 mm (2.283 in)
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 115.01 mm (4.528 in)
    T 81.00 mm (3.189 in)
    TH M17x1
    U (Min) 14.98 mm (0.590 in)
    U (Max) 15.00 mm (0.591 in)
    V (Min) 16.98 mm (0.669 in)
    V (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    W 57.99 mm (2.283 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 30.00 mm (1.181 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 4.20 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 21,965 N (4,938 lbf)
    Axial Capacity 26,574 N (5,974 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?