7833416 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833416 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833390.

7833416
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount 1.500 in, 40 mm


    측정

    측정
    크기
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    국가명
    산업 *

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?