7833411 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833411 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833384.

7833411
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount 0.500 in, 10 mm


    측정

    측정
    크기
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 35.00 mm (1.378 in)
    D 28.00 mm (1.102 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 12.00 mm (0.472 in)
    N 4x 3.4 Thru, 6.5 C-Bore x 4.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 0.100 kg

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?