7833409 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833409 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833382.

7833409
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    측정

    측정
    크기
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D2 60.00 mm (2.362 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 27.00 mm (1.063 in)
    F 57.00 mm (2.244 in)
    N 4x 9.0 Thru, 15.0 C-Bore x 13.
    Q 74.00 mm (2.913 in)
    S 106.00 mm (4.173 in)
    T 76.00 mm (2.992 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 56.00 mm (2.205 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M25 x 1.5
    Total Weight 1.600 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 6,952 N (1,563 lbf)
    Axial Capacity 6,952 N (1,563 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?