7833402 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833402 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833373.

7833402
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    측정

    측정
    크기
    A 42.50 mm (1.673 in)
    B 53.00 mm (2.087 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 15.00 mm (0.591 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    F 30.00 mm (1.181 in)
    K 48.00 mm (1.890 in)
    L 80.00 mm (3.150 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    S 50.00 mm (1.969 in)
    T 20.00 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 16.35 mm (0.644 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 23.90 mm (0.941 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 1.500 kg

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?