7833401 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833401 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833372.

7833401
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    측정

    측정
    크기
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 13.00 mm (0.512 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    F 26.00 mm (1.024 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 16.00 mm (0.630 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 13.35 mm (0.526 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    국가명
    산업 *

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?