7833396 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833396 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833366.

7833396
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    측정

    측정
    크기
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 11.00 mm (0.433 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 23.00 mm (0.906 in)
    F 45.00 mm (1.772 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    Q 70.00 mm (2.756 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    국가명
    산업 *

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?