7833395 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833395 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833365.

7833395
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    측정

    측정
    크기
    A 42.50 mm (1.673 in)
    B 53.00 mm (2.087 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D2 48.00 mm (1.890 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 42.00 mm (1.654 in)
    K 48.00 mm (1.890 in)
    L 80.00 mm (3.150 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 63.00 mm (2.480 in)
    S 95.00 mm (3.740 in)
    T 65.00 mm (2.559 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M25 x 1.5
    Total Weight 2.400 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 6,952 N (1,563 lbf)
    Axial Capacity 6,952 N (1,563 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?