7833388

7833388
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$183.81 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 84.99 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D (Min) 56.97 mm (2.243 in)
    D (Max) 56.99 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 19.99 mm (0.787 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 16.99 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 19.99 mm (0.787 in)
    W 15.34 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 1.00 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?