7833383

7833383
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, 1.500 in, 40 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$747.51 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 116.99 mm (4.606 in)
    C 92.99 mm (3.661 in)
    D (Min) 74.97 mm (2.952 in)
    D (Max) 74.99 mm (2.952 in)
    D2 50.01 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 30.00 mm (1.181 in)
    F 62.00 mm (2.441 in)
    N 4x .433 Thru, .689 C-Bore x .5
    Q 80.01 mm (3.150 in)
    S 110.01 mm (4.331 in)
    T 72.01 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Min) 24.98 mm (0.983 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.98 mm (1.181 in)
    V (Max) 29.99 mm (1.181 in)
    W 46.99 mm (1.850 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 5.20 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 9,208 N (2,070 lbf)
    Axial Capacity 29,421 N (6,614 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?