7833380

7833380
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, 0.875 in

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$520.35 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 62.00 mm (2.441 in)
    B 76.99 mm (3.031 in)
    C 61.01 mm (2.402 in)
    D (Min) 49.97 mm (1.968 in)
    D (Max) 49.99 mm (1.968 in)
    D2 43.99 mm (1.732 in)
    D3 17.00 mm (0.669 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 45.01 mm (1.772 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 57.00 mm (2.244 in)
    S 81.00 mm (3.189 in)
    T 57.99 mm (2.283 in)
    TH M17x1
    U (Min) 14.98 mm (0.590 in)
    U (Max) 15.00 mm (0.591 in)
    V (Min) 16.98 mm (0.669 in)
    V (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    W 43.00 mm (1.693 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 1.90 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 4,048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11,966 N (2,690 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?