7833379

7833379
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, 0.750 in, 20 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$435.17 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 50.01 mm (1.969 in)
    B 62.99 mm (2.480 in)
    C 51.99 mm (2.047 in)
    D (Min) 39.97 mm (1.574 in)
    D (Max) 39.99 mm (1.574 in)
    D2 38.00 mm (1.496 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.01 mm (0.591 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 40.01 mm (1.575 in)
    S 67.01 mm (2.638 in)
    T 46.99 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Min) 11.98 mm (0.472 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.01 mm (1.339 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 0.90 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 2,353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6,864 N (1,543 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?