7833371

7833371
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 0.875 in

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$168.43 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 34.01 mm (1.339 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 86.00 mm (3.386 in)
    D 11.51 mm (0.453 in)
    D3 17.00 mm (0.669 in)
    F 23.01 mm (0.906 in)
    K 38.99 mm (1.535 in)
    L 64.01 mm (2.520 in)
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 38.99 mm (1.535 in)
    T 16.00 mm (0.630 in)
    U (Max) 15.01 mm (0.591 in)
    V (Min) 16.98 mm (0.669 in)
    V (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    W 13.16 mm (0.518 in)
    X 1.14 mm (0.045 in)
    Y 16.21 mm (0.638 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 1.70 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?