7833361

7833361
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount, 0.631 in, 16 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$367.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 23.01 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 59.99 mm (2.362 in)
    D 5.99 mm (0.236 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 13.00 mm (0.512 in)
    F 24.99 mm (0.984 in)
    K 24.99 mm (0.984 in)
    L 43.00 mm (1.693 in)
    N 4x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    Q 34.01 mm (1.339 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 35.99 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Min) 9.98 mm (0.393 in)
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 11.99 mm (0.472 in)
    W 22.00 mm (0.866 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 1.00 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 2,126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5,983 N (1,345 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?