7833279

7833279
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1648.66 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 90.50 mm (3.563 in)
    B 114.30 mm (4.500 in)
    C 228.60 mm (9.000 in)
    D 27.00 mm (1.063 in)
    D2 13.49 mm (0.531 in)
    D3 50.00 mm (1.969 in)
    F 54.00 mm (2.126 in)
    J 92.08 mm (3.625 in)
    K 71.45 mm (2.813 in)
    L 143.00 mm (5.630 in)
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 55.04 mm (2.167 in)
    R 46.05 mm (1.813 in)
    S 115.82 mm (4.560 in)
    T 42.67 mm (1.680 in)
    TH N-10
    U (Min) 44.42 mm (1.749 in)
    U (Max) 44.45 mm (1.750 in)
    V (Min) 50.00 mm (1.968 in)
    V (Max) 50.01 mm (1.969 in)
    W 27.00 mm (1.063 in)
    X 9.53 mm (0.375 in)
    Y 69.85 mm (2.750 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    나사산 1.967-18
    Total Weight 18.50 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?