7833273

7833273
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1130.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 74.60 mm (2.937 in)
    B 95.25 mm (3.750 in)
    C 190.50 mm (7.500 in)
    D 23.01 mm (0.906 in)
    D2 11.51 mm (0.453 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    F 46.00 mm (1.811 in)
    J 76.20 mm (3.000 in)
    K 57.15 mm (2.250 in)
    L 107.95 mm (4.250 in)
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 47.47 mm (1.869 in)
    R 38.10 mm (1.500 in)
    S 92.71 mm (3.650 in)
    T 37.08 mm (1.460 in)
    TH N-08
    U (Min) 34.90 mm (1.374 in)
    U (Max) 34.93 mm (1.375 in)
    V (Min) 40.00 mm (1.575 in)
    V (Max) 40.01 mm (1.575 in)
    W 23.01 mm (0.906 in)
    X 7.95 mm (0.313 in)
    Y 47.63 mm (1.875 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    나사산 1.563-18
    Total Weight 9.70 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?