7833262

7833262
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, .664-32 0.875 in

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$563.80 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 36.50 mm (1.437 in)
    B 50.80 mm (2.000 in)
    C 101.60 mm (4.000 in)
    D 12.01 mm (0.473 in)
    D2 5.99 mm (0.236 in)
    D3 17.00 mm (0.669 in)
    F 24.00 mm (0.945 in)
    J 34.93 mm (1.375 in)
    K 31.75 mm (1.250 in)
    L 60.45 mm (2.380 in)
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 28.17 mm (1.109 in)
    R 19.05 mm (0.750 in)
    S 56.72 mm (2.233 in)
    T 23.32 mm (0.918 in)
    TH N-03
    U (Min) 14.25 mm (0.561 in)
    U (Max) 14.27 mm (0.562 in)
    V (Min) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Max) 17.01 mm (0.670 in)
    W 11.99 mm (0.472 in)
    X 3.18 mm (0.125 in)
    Y 31.75 mm (1.250 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    나사산 .664-32
    Total Weight 2.30 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?