7829553

7829553
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1625.24 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 90.50 mm (3.563 in)
    B 115.00 mm (4.528 in)
    C 230.00 mm (9.055 in)
    D 23.50 mm (0.925 in)
    D2 108.00 mm (4.252 in)
    D3 50.00 mm (1.969 in)
    F 90.80 mm (3.575 in)
    G 113.00 mm (4.449 in)
    J 92.00 mm (3.622 in)
    K 71.45 mm (2.813 in)
    L 143.00 mm (5.630 in)
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    P 2.29 mm (0.090 in)
    Q 124.46 mm (4.900 in)
    R 46.10 mm (1.815 in)
    S 197.00 mm (7.756 in)
    T 124.00 mm (4.882 in)
    TH KM-10
    U (Min) 39.38 mm (1.550 in)
    U (Max) 40.00 mm (1.575 in)
    V (Min) 50.00 mm (1.968 in)
    V (Max) 50.01 mm (1.969 in)
    W 108.00 mm (4.252 in)
    X 10.00 mm (0.394 in)
    Y 65.00 mm (2.559 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M50 x 1.5
    Total Weight 17.700 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 47,900 N (10,768 lbf)
    Axial Capacity 76,800 N (17,265 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?