7829551

7829551
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$916.92 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 60.30 mm (2.374 in)
    B 83.00 mm (3.268 in)
    C 165.00 mm (6.496 in)
    D 26.00 mm (1.024 in)
    D2 64.00 mm (2.520 in)
    D3 30.07 mm (1.184 in)
    F 52.00 mm (2.047 in)
    G 68.00 mm (2.677 in)
    J 51.00 mm (2.008 in)
    K 47.63 mm (1.875 in)
    L 92.20 mm (3.630 in)
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 1.14 mm (0.045 in)
    Q 76.20 mm (3.000 in)
    R 25.40 mm (1.000 in)
    S 124.00 mm (4.882 in)
    T 78.00 mm (3.071 in)
    TH KM-06
    U (Min) 24.98 mm (0.983 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 30.00 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.01 mm (1.181 in)
    W 63.39 mm (2.496 in)
    X 8.00 mm (0.315 in)
    Y 34.00 mm (1.339 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M30 x 1.5
    Total Weight 5.200 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 13,500 N (3,035 lbf)
    Axial Capacity 23,000 N (5,171 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?