7829550

7829550
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$831.30 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 54.00 mm (2.126 in)
    B 76.00 mm (2.992 in)
    C 152.00 mm (5.984 in)
    D 24.50 mm (0.965 in)
    D2 60.00 mm (2.362 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    F 49.00 mm (1.929 in)
    G 65.00 mm (2.559 in)
    J 51.00 mm (2.008 in)
    K 44.45 mm (1.750 in)
    L 85.90 mm (3.382 in)
    M 4x 16.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 0.76 mm (0.030 in)
    Q 73.66 mm (2.900 in)
    R 25.40 mm (1.000 in)
    S 113.00 mm (4.449 in)
    T 74.00 mm (2.913 in)
    TH KM-05
    U (Min) 19.98 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.01 mm (0.985 in)
    W 60.00 mm (2.362 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 32.00 mm (1.260 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M25 x 1.5
    Total Weight 4.300 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 9,400 N (2,113 lbf)
    Axial Capacity 16,600 N (3,732 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?