7829546

7829546
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, M8 x 1.25 0.500 in, 12 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$562.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 25.40 mm (1.000 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D2 37.00 mm (1.457 in)
    D3 9.00 mm (0.354 in)
    F 30.20 mm (1.189 in)
    G 35.00 mm (1.378 in)
    J 35.00 mm (1.378 in)
    K 25.40 mm (1.000 in)
    L 50.80 mm (2.000 in)
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 46.25 mm (1.821 in)
    R 17.50 mm (0.689 in)
    S 73.00 mm (2.874 in)
    T 46.00 mm (1.811 in)
    TH M8-1.25
    U (Min) 5.99 mm (0.236 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 8.99 mm (0.354 in)
    V (Max) 9.00 mm (0.354 in)
    W 36.00 mm (1.417 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M8 x 1.25
    Total Weight 0.900 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 1,960 N (441 lbf)
    Axial Capacity 4,550 N (1,023 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?