7828282

7828282
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, .312-24 0.500 in, 12 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$562.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 25.40 mm (1.000 in)
    B 35.05 mm (1.380 in)
    C 69.85 mm (2.750 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D2 38.86 mm (1.530 in)
    D3 9.00 mm (0.354 in)
    F 30.23 mm (1.190 in)
    G 41.78 mm (1.645 in)
    J 34.93 mm (1.375 in)
    K 25.40 mm (1.000 in)
    L 50.80 mm (2.000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 45.72 mm (1.800 in)
    R 17.48 mm (0.688 in)
    S 74.04 mm (2.915 in)
    T 42.29 mm (1.665 in)
    TH 5/16-24
    U (Min) 6.32 mm (0.249 in)
    U (Max) 6.35 mm (0.250 in)
    V (Min) 8.99 mm (0.354 in)
    V (Max) 9.00 mm (0.354 in)
    W 32.00 mm (1.260 in)
    X 2.39 mm (0.094 in)
    Y 25.40 mm (1.000 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 .312-24
    Total Weight 2.00 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 1,957 N (440 lbf)
    Axial Capacity 4,582 N (1,030 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?