7824158

7824158
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$831.30 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 53.98 mm (2.125 in)
    B 76.20 mm (3.000 in)
    C 152.40 mm (6.000 in)
    D 24.64 mm (0.970 in)
    D2 59.94 mm (2.360 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    F 49.28 mm (1.940 in)
    G 66.04 mm (2.600 in)
    J 50.80 mm (2.000 in)
    K 44.45 mm (1.750 in)
    L 85.85 mm (3.380 in)
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 0.76 mm (0.030 in)
    Q 73.66 mm (2.900 in)
    R 25.40 mm (1.000 in)
    S 113.11 mm (4.453 in)
    T 73.48 mm (2.893 in)
    TH N-05
    U (Min) 19.02 mm (0.749 in)
    U (Max) 19.05 mm (0.750 in)
    V (Min) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.01 mm (0.985 in)
    W 60.05 mm (2.364 in)
    X 4.78 mm (0.188 in)
    Y 31.75 mm (1.250 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 .969-32
    Total Weight 9.50 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 9,430 N (2,120 lbf)
    Axial Capacity 16,681 N (3,750 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?