7824157

7824157
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$660.17 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 41.28 mm (1.625 in)
    B 57.15 mm (2.250 in)
    C 114.30 mm (4.500 in)
    D 23.88 mm (0.940 in)
    D2 55.88 mm (2.200 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    F 47.50 mm (1.870 in)
    G 60.96 mm (2.400 in)
    J 44.45 mm (1.750 in)
    K 36.53 mm (1.438 in)
    L 69.85 mm (2.750 in)
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    P 1.02 mm (0.040 in)
    Q 68.58 mm (2.700 in)
    R 23.83 mm (0.938 in)
    S 102.31 mm (4.028 in)
    T 68.91 mm (2.713 in)
    TH N-04
    U (Min) 15.85 mm (0.624 in)
    U (Max) 15.88 mm (0.625 in)
    V (Min) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.01 mm (0.788 in)
    W 55.98 mm (2.204 in)
    X 4.78 mm (0.188 in)
    Y 31.75 mm (1.250 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 .781-32
    Total Weight 5.50 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 8,176 N (1,838 lbf)
    Axial Capacity 14,346 N (3,225 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?