7824155

7824155
Support Block

베어링 지지대 블록, Base & Flange Mount, .586-32 0.750 in, 20 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$562.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 31.75 mm (1.250 in)
    B 44.45 mm (1.750 in)
    C 88.90 mm (3.500 in)
    D 19.05 mm (0.750 in)
    D2 43.94 mm (1.730 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    F 38.10 mm (1.500 in)
    G 48.26 mm (1.900 in)
    J 34.93 mm (1.375 in)
    K 28.58 mm (1.125 in)
    L 54.10 mm (2.130 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 0.51 mm (0.020 in)
    Q 53.34 mm (2.100 in)
    R 19.05 mm (0.750 in)
    S 80.77 mm (3.180 in)
    T 55.37 mm (2.180 in)
    TH N-02
    U (Min) 12.67 mm (0.499 in)
    U (Max) 12.70 mm (0.500 in)
    V (Min) 15.00 mm (0.591 in)
    V (Max) 15.01 mm (0.591 in)
    W 43.99 mm (1.732 in)
    X 3.18 mm (0.125 in)
    Y 22.23 mm (0.875 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 .586-32
    Total Weight 3.50 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 4,715 N (1,060 lbf)
    Axial Capacity 10,320 N (2,320 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?