7110-448-064 - 일시 판매 중지된 제품
제품 7110-448-064 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. KGF-D-2505-RH-EE.
Same exact ball nut, screw & nut interchangeable.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
볼 너트, 25 mm X 5 mm, Flanged, Wiper Included, 라운드, No Safety Feature, Single Circuit, 12300 N
- 너트만
- 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
- 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성
- 예압 옵션 Z2(예압 없음)이 표준
- 어셈블리 구매 시 Z1(1-2%로 경예압) 및 Z3(예압 없음, 최대 0.05mm로 간격 유지) 사용 가능