532RCT35 - Eski Ürün

제품 532RCT35 은(는) 이제 구식입니다.

532RCT35
532RCT35

Profile Rail, Tool, 500 Series Roller Accessory, Cover Strip, Size: 35 mm, Obsolete


측정

명세서

명세서
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Rail Size (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486759775 
Weight0.1 kg

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?