530LN45 - Eski Ürün

제품 530LN45 은(는) 이제 구식입니다.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)

측정

dimensions

명세서

명세서
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486731924 
Weight0.1 kg

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?