521U25A6000

521U25A6000

500 시리즈 볼 레일, 25mm, 초정밀, 상단의 볼트

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$6240.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 23.0 mm (±0.05)
[F1] 7.0 mm
[F2] 11.0 mm
[G2] 14.0 mm
[J1] 22.7 mm
[S3] M6
[X] 60.0 mm

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 철도
레일 스타일 상단의 볼트
크기 25
레일 길이 6,000.0 mm (236.22 in)
정확도 등급 초정밀
재료 강철 합금
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 18.000 kg (39.683 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?