512U65D2ES1

512U65D2ES1

500 시리즈 롤러 캐리지, 65mm, 좁고 긺, 초정밀, 약 0.08C, Preload, 엔드 캡에서 오프셋 윤활,

리드 타임:  7 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$3249.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
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
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[A] 90.0 mm
[B] 126.0 mm
[B2] 31.5 mm
[G] 20.0 mm
[J] 76.0 mm
[L] 251.0 mm
[L1] 120.0 mm
[L3] 201.0 mm
[M1] 13.0 mm
[N] 76.0 mm
[O] 15.0 mm
[S2] M16

명세서

사양
볼/롤러 롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 D - 좁고 긺
크기 65
정확도 등급 초정밀
재료 강철 합금
예압 약 0.08C
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 10.400 kg (22.928 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 11,640 N·m (8,585 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 9,980 N·m (7,361 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 9,980 N·m (7,361 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 295,000 N (66,319 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 14,317 N·m (10,560 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 12,275 N·m (9,054 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 12,275 N·m (9,054 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 362,850 N (81,572 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 20,912 N·m (15,424 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 17,930 N·m (13,224 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 17,930 N·m (13,224 lbf·ft)
정적 하중 등급 530,000 N (119,149 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?